DST Befestiger 12,7 x 12,7 | quadratisch | Betätigung: Phillips H2 | rüttelfest | unverlierbar
Merkmale:
• Unverlierbarer Befestiger mit Snap-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschließen von Türen und Klappen.
• Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
• Kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
• Garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung.
• Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
• Betätigung durch Phillips H2.
• Öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung.
• Einteilig.
Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, roh
• Klipselemente: gesinterter Stahl
• Betätigung: Aluminium, gehärtet
• Federn: Federstahl
Anmerkung:
Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente zurück. Die Blattfeder drückt den Befestiger aus dem hinteren Blech heraus, er bleibt aber durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. Die Einbauöffnung des hinteren Blechs, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Merkmale:
• Unverlierbarer Befestiger mit Snap-Technology zur Verbindung von Blechen und Verschließen von Türen und Klappen.
• Erfüllt die Maschinenrichtlinie 2006/42EG.
• Kein Verlieren, Fallenlassen oder Verlegen möglich.
• Garantiert den sicheren Sitz in der Einbauöffnung.
• Rüttel- und vibrationssicher nach DIN EN 61373.
• Betätigung durch Phillips H2.
• Öffnen durch eine ¼ Drehung der Betätigung.
• Einteilig.
Werkstoffe:
• Gehäuse: GDZn, roh
• Klipselemente: gesinterter Stahl
• Betätigung: Aluminium, gehärtet
• Federn: Federstahl
Anmerkung:
Demontage: Durch links Drehen des Schraubendrehers, ziehen sich die Klipselemente zurück. Die Blattfeder drückt den Befestiger aus dem hinteren Blech heraus, er bleibt aber durch die U-Feder unverlierbar im vorderen Blech. Die Einbauöffnung des hinteren Blechs, kann zum Toleranzausgleich auch als Langloch ausgeführt werden. Einbauöffnung vorderes Blech. Das Maß (S) bedeutet immer die Stärke der Bleche zusammen.
Weitere Informationen finden Sie in der Broschüre "DST: Innovative und hochfeste Schnellbefestigungslösung" im Download-Bereich.
Hole geometry:
rectangular
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Force application:
Cross-slot (Phillips)
Product group:
Others
Product type:
12,7 x 12,7 unverlierbar
RoHS conformal: