E 5412

EJOT®-Delta PT-screws for thermoplastic materials

Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Flange/washer: without flange | Thread type: Self-tapping thread | Head shape: Button head | Force application: Cross-slot (Pozidriv) | Material: Steel 10 | Installation method: Screw into place with tool | Product group: Screws
EJOT®-Delta PT-screws for thermoplastic materials
Diameter (d)
2.5
3,5
4
Length (l)
8
12
35
Packingunit (pcs.)
4000
5000
6000
10000
For further information please contact us.
E 5412 | Delta PT | Stahl 10 verzinkt | Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv) | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-Delta PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie senken die Produktionskosten, denn Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Gewindegeometrie ist besonders innovativ und ermöglich die selbsthemmende Verschraubung auch sehr dünner Bauteile bei Schonung des Materials. Es wird eine besondere Dauerschwingfestigkeit erzeugt sowie eine hohe Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit.

Vorteile:
• Innovative Gewindegeometrie erlaubt Materialschonung auch bei sehr dünnwandigen Kunststoff-Bauteilen
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Geeignet für hohe Belastungen - bietet Dauerschwingfestigkeit sowie Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Material version:
10
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
without flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Button head
Force application:
Cross-slot (Pozidriv)
Material:
Steel 10
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Steel
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
PDF
ENG
8705/21-V1-EN (WBH)
Böllhoff bulletin: Changeover to Cr6+-free protective zinc layers for fasteners
PDF
ENG
1622/15.02
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024