E 5412

EJOT®-Delta PT-screws for thermoplastic materials

Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv)
Flange/washer: without flange | Thread type: Self-tapping thread | Head shape: Button head | Force application: Cross-slot (Pozidriv) | Material: Stainless steel A2 | Installation method: Screw into place with tool | Product group: Screws
EJOT®-Delta PT-screws for thermoplastic materials 5 | 14 | 5000
Diameter (d)
5
Length (l)
14
Packingunit (pcs.)
5000
Reset selection
For further information please contact us.
Art.no.: E5412Z/A25014
Art.no.: E5412Z/A25014
E 5412 | Delta PT | Edelstahl A2 | Linsenkopf | Kreuzschlitz Z (Pozidriv) | Cr(VI) - frei | furchendes Gewinde

Die EJOT®-Delta PT-Schrauben mit furchendem Gewinde dienen zur Direktverschraubung von thermoplastischem Kunststoff bei anspruchsvollen Einsatzbedingungen. Sie senken die Produktionskosten, denn Gewindeanfertigung und zusätzliche Sicherungselemente werden eingespart. Die Gewindegeometrie ist besonders innovativ und ermöglich die selbsthemmende Verschraubung auch sehr dünner Bauteile bei Schonung des Materials. Es wird eine besondere Dauerschwingfestigkeit erzeugt sowie eine hohe Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit.

Vorteile:
• Innovative Gewindegeometrie erlaubt Materialschonung auch bei sehr dünnwandigen Kunststoff-Bauteilen
• Geringere Produktionskosten – keine Gewindeerstellung und keine zusätzliche Sicherung erforderlich
• Geeignet für hohe Belastungen - bietet Dauerschwingfestigkeit sowie Zug-, Torsions- und Vibrationsfestigkeit

Weitere Informationen und CAD-Dateien erhalten Sie direkt bei EJOT
Diameter (d):
5
Length (l):
14
m:
4,86
Pitch (P):
1,8
r:
0,7
t max.:
2,67
t min.:
2,23
Packingunit (pcs.):
5000
Tool size:
2
Material version:
A2
Cr(VI) Note:
Cr(VI)-free
Flange/washer:
without flange
Risk hydrogen embrittlement:
Thread type:
Self-tapping thread
Head shape:
Button head
Force application:
Cross-slot (Pozidriv)
Material:
Stainless steel A2
Installation method:
Screw into place with tool
Product group:
Screws
RoHS conformal:
Material:
Stainless steel
Data sheet: Technical information and dimensions of the product
PDF
ENG
02/2024
Böllhoff bulletin: Changeover to Cr6+-free protective zinc layers for fasteners
PDF
ENG
1622/15.02
Self-Tapping Fasteners: Efficient fastening technology for solid metal, sheet metal and plastics
PDF
ENG
8705/21-V1-EN (WBH)
Fastening and assembly technology: Products and services
PDF
ENG
1180/21-V1-EN (WBH)
The Manual of fastening Technology: 8th edition
PDF
ENG
8100/23-V1-EN (WBH)